17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

STARCKE MATADOR 耐水ペーパー【50個入り】

通常単価(税別)
21,82649,139
税込単価
24,00954,053
通常出荷日:6日目

【特長】・他メーカーに比べて、より薄く出来ており、手になじみ易い。・折り目にも砥粉が残り、研磨力が優れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
5000
ブラウン
1パック

50個入り

7000
ブラウン
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,826
( 24,009 )
6日目
49,139
( 54,053 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他メーカーに比べて、より薄く出来ており、手になじみ易い。
・折り目にも砥粉が残り、研磨力が優れている。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番規格サイズ
280×230-1000ブルー特にウエットに向く230mm×280mm
(50枚入り)
280×230-1200ブルー特にウエットに向く
280×230-1500ブルー特にウエットに向く
280×230-2000ブルー特にウエットに向く
280×230-2500ブルー特にウエットに向く
280×230-3000ブラウンウエットアンドドライに使用可能
280×230-5000ブラウンウエットアンドドライに使用可能
280×230-600ブルー特にウエットに向く
280×230-7000ブラウンウエットアンドドライに使用可能
280×230-800ブルー特にウエットに向く

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STARCKE MATADOR 耐水ペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STARCKE MATADOR 耐水ペーパー
耐水ペーパー
"マタドール"耐水ペーパー
DH耐水ペーパー
L耐水ペーパー
DA耐水ペーパー
メーカーマタドールノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業三共理化学三共理化学三共理化学
通常価格21,826-65 -308 -5,549 -4,136 -6,073 -
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜5日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー
幅(mm)230228230230230230
長さ(mm)280280280280280280
使用方法手研磨-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング