ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アースクリップ 万力タイプ EC-500

アースクリップ 万力タイプ EC-500 EC-500
通常単価(税別)
7,6515,080
税込単価
8,4165,588
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】万力型電気アーク溶接用アースクリップ溶接出力500Aまで使用できます。

型番:

EC-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
使用電線(m㎡)
38~60
重量(g)
1180
挟代(mm)
75
幅×高(mm)
120×190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EC-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6515,080
( 5,588 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
万力型電気アーク溶接用アースクリップ
溶接出力500Aまで使用できます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
EC-500溶接機パーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アースクリップ 万力タイプ EC-500の型番EC-500のページです。 型番EC-500に関する仕様情報を記載しております。
アースクリップ 万力タイプ EC-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップ 万力タイプ EC-500
アースクリップ 万力タイプ EC-300
アースクリップ 万力タイプ PSE-500
アースクリップ 万力タイプ PSE-300
アースクリップV-300
アースクリップVC-300
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格7,6515,4447,1424,7773,3653,619
通常出荷日7日目在庫品1日目8日目7日目8日目7日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ
使用電線(m㎡)38~6022~3838~6022~3822~3822~38
重量(g)11807901180790310330
挟代(mm)755075503028
幅×高(mm)120×190100×160120×190100×155--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト