ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ケーブルジョイント K-24VOシリーズ

ケーブルジョイント K-24VOシリーズ K-24-VO
通常単価(税別)
6,8986,570
税込単価
7,5887,227
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

JIS C9300-12適合品目指したのは、最高の安全性追求したのは、最高の耐久性【特長】・難燃性 難...

詳細を確認

型番:

K-24-VO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-24-VOの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
使用電線(m㎡)
80~100
定格電流(A)
500
定格使用率(%)
60
使用電線の種類
WCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-24-VO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8986,570
( 7,227 )
7日目

詳細情報

基本情報

JIS C9300-12適合品
目指したのは、最高の安全性
追求したのは、最高の耐久性
【特長】
・難燃性 難燃効果で火災事故防止
・耐熱性 過剩な高温にも強さを発揮
・耐劣化性 長寿命でエコロジー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
K-24-VO溶接機パーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルジョイント K-24VOシリーズの型番K-24-VOのページです。 型番K-24-VOに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルジョイント K-24VOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルジョイント K-24VOシリーズ
ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ
ケーブルジョイントK-19
ケーブルジョイントK-22
ケーブルジョイントK-14
ケーブルジョイントT-38
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格6,8984,632 -7,79910,4357,1647,799
通常出荷日7日目7日目〜7日目8日目7日目7日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
使用電線(m㎡)80~10038~5038~60608~1422~38
定格電流(A)500300----
定格使用率(%)6060----
使用電線の種類WCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCTWCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCT----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト