ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型

酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型 SG-3
通常単価(税別)
21,842
税込単価
24,026
通常出荷日:7日目

【特長】入口ネジ寸法は、関西式W23-14(右)プラグネジ、出口ネジ寸法は、M16×1.5(右)プラグ...

詳細を確認

型番:

SG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
重量(g)
1600
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(㎥/h)
25
入口ネジ寸法
関西式W23-14(右)プラグネジ
出口ネジ寸法
M16×1.5(右)プラグネジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,842
( 24,026 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
入口ネジ寸法は、関西式W23-14(右)プラグネジ、出口ネジ寸法は、M16×1.5(右)プラグネジです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
SG-3ガス調節器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型の型番SG-3のページです。 型番SG-3に関する仕様情報を記載しております。
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4
酸素用圧力調整器S-3 関西式
酸素用圧力調整器S-3K 関東式
プロパン調整器R-5
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格21,84226,92220,83419,14714,55432,560
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
重量(g)160020001500150012002300
高圧圧力計(MPa)252.52525--
低圧圧力計(MPa)2.50.22.52.50.20.5
標準流量(㎥/h)25225256-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト