ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガスカートリッジ カセットボンベタイプ

通常単価(税別)
1,491
税込単価
1,640
通常出荷日:3日目

サカエ富士 ガスバーナー・トーチ ガスカートリッジ カセットボンベタイプ。

型番:

G300-3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G300-3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替ガスボンベ
JANコード
4956805900037
トラスココード
816-2410
質量(g)
360×3本
仕様
混合比(%) 0:100(プロパン:ブタン)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G300-3P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491
( 1,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

サカエ富士 ガスバーナー・トーチ ガスカートリッジ カセットボンベタイプ。

商品情報

製品特長・仕様

型番仕様1本内容量(g)質量(g)
G300-3Pブタン:100%250 360×3本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスカートリッジ カセットボンベタイプの型番G300-3Pのページです。 型番G300-3Pに関する仕様情報を記載しております。
ガスカートリッジ カセットボンベタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスカートリッジ カセットボンベタイプ
スパークエース ガス圧調整弁付
スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能
スパークエース 連続使用ボタン付
スパークエース 替えボンベ3本パック
プロパンバーナー交換用ホース交換用ホース
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格1,4916,2584,1745,4062,75913,864
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替ガスボンベガストーチガストーチガストーチ替ガスボンベプロパンバーナー
JANコード4956805900037---49568050001194956805005671
トラスココード816-2410171-1423327-7984294-6866816-2447816-2411
質量(g)360×3本5655856401110.000956.000
仕様混合比(%) 0:100(プロパン:ブタン)圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト