ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイクロ角バイス25

マイクロ角バイス25 MC-5
通常単価(税別)
13,226
税込単価
14,549
通常出荷日:1日目

【特長】・水平や垂直に保持したいときに便利な超小型バイス・他の大きなバイスに掴ませても便利

詳細を確認

型番:

MC-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
20
最大口開き(mm)
23
長さ(mm)
40
巾(mm)
25
高さ(mm)
25
トラスココード
809-6213
開口部サイズ(mm)
23
寸法1(mm)
口金の巾:20、掴み深さ:12
付属品
ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
重量(g)
約220
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,226
( 14,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平や垂直に保持したいときに便利な超小型バイス
・他の大きなバイスに掴ませても便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロ角バイス25の型番MC-5のページです。 型番MC-5に関する仕様情報を記載しております。
マイクロ角バイス25のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
細かいものの固定用
5
満足度:5.0
口の開きが小型だけど大きいので気に入ってます。問題なしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ角バイス25
マイクロ角バイス20
マイクロ自在バイス20
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
木工用バイス(台上型)
アルミ合金バイス,軽作業用
メーカーHARPHARPHARPトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,22613,22617,58811,3637,30012,227
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)20162010215070
最大口開き(mm)23172010012060
長さ(mm)403045(ベース部)---
巾(mm)252031.5(ベース部)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング