ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マイクロアングルバイス No.MC8

マイクロアングルバイス No.MC8 MC-8
通常単価(税別)
20,456
税込単価
22,502
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・取り付け可能な机等の板厚:約44mmまで・取り付けている机等からバイス部天面までの高さ:...

詳細を確認

型番:

MC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
20
最大口開き(mm)
23
トラスココード
809-6215
開口部サイズ(mm)
23
寸法1(mm)
口金の巾:20、掴み深さ:12
付属品
ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
重量(g)
約570

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,456
( 22,502 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取り付け可能な机等の板厚:約44mmまで
・取り付けている机等からバイス部天面までの高さ:約76mm
・バイス部の傾斜角度:約60度

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロアングルバイス No.MC8の型番MC-8のページです。 型番MC-8に関する仕様情報を記載しております。
マイクロアングルバイス No.MC8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロアングルバイス No.MC8
マイクロ角バイス25
マイクロ自在バイス20
マイクロ角バイス20
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
メーカーHARPHARPHARPHARPトラスコ中山エスコ
通常価格20,45613,22617,58813,2263,182104,202
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)2020201660203
最大口開き(mm)2323201750280~356
トラスココード809-6215809-6213809-6214809-6212--
開口部サイズ(mm)23232017--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング