17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルイソプロピルアルコール濃度計 PR-60PA

デジタルイソプロピルアルコール濃度計

通常単価(税別)
100,000
税込単価
110,000

【特長】・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりませ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (%)
    0.0~60.0
  • 幅 (mm)
    170
  • 奥行 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    40
  • 使用環境温度 (°C)
    10~35
  • 質量 (g)
    300
  • 仕様
    温度補正範囲:10~35℃(自動温度補正)
  • 電源
    006P乾電池(9V)
  • 分解能 (%)
    イソプロピルアルコール濃度:0.1
  • 測定精度 (%)
    イソプロピルアルコール濃度:±0.5(濃度0~30%にて)
  • 防水保護等級
    JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

型番:

PR-60PA
解除
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:PR-60PA>
    ・防水保護等級:JIS-C0920 4級防沫形 IEC規格529 IP64
    ・測定範囲(%):0.0~60.0
    ・幅(mm):170
    ・奥行(mm):90
    ・高さ(mm):40
    ・電源(V):006P乾電池(9V)
    ・電源:006P乾電池(9V)
    ・対象サンプル:イソプロピルアルコール
    ・測定精度:±0.5%
    ・材質:サンプルステージ:SUS316
    ・付属品:006P乾電池(9V)付属

    PR-60PAの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    濃度計
    測定範囲(%)
    0.0~60.0
    幅(mm)
    170
    奥行(mm)
    90
    高さ(mm)
    40
    使用環境温度(°C)
    10~35
    質量(g)
    300
    仕様
    温度補正範囲:10~35℃(自動温度補正)
    電源
    006P乾電池(9V)
    分解能(%)
    イソプロピルアルコール濃度:0.1
    測定精度(%)
    イソプロピルアルコール濃度:±0.5(濃度0~30%にて)
    防水保護等級
    JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PR-60PA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,000
    ( 110,000 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません
    ・イソプロピルアルコールの濃度目盛です
    ・窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能搭載です
    【用途】
    ・イソプロピルアルコ-ル濃度計測に
    ・洗浄液、湿し液のイソプロピルアルコ-ル濃度測定に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルイソプロピルアルコール濃度計の型番PR-60PAのページです。 型番PR-60PAに関する仕様情報を記載しております。
    デジタルイソプロピルアルコール濃度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルイソプロピルアルコール濃度計
    デジタルエチルアルコール濃度計
    デジタル過酸化水素水濃度計
    デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計
    手持屈折計
    手持屈折計(標準タイプ)
    メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
    通常価格100,000100,000100,000100,00025,00012,500
    通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
    商品タイプ濃度計濃度計濃度計濃度計屈折計屈折計
    測定範囲(%)0.0~60.00.0~45.00.0~50.00.0~40.0--
    幅(mm)17017017017014033
    奥行(mm)909090904033
    高さ(mm)4040404040-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました