17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計 PR-40DMF

デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計

通常単価(税別)
100,000
税込単価
110,000
通常出荷日:8日目

【特長】・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません・DMF(ジメチルホル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (%)
    0.0~40.0
  • 幅 (mm)
    170
  • 奥行 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    40
  • 使用環境温度 (°C)
    5~40
  • 質量 (g)
    300
  • 仕様
    温度補正範囲:5~40℃(自動温度補正)
  • 電源
    006P乾電池(9V)
  • 分解能 (%)
    DMF濃度:0.1
  • 測定精度 (%)
    DMF濃度:±0.3
  • 防水保護等級
    JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

型番:

PR-40DMF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:PR-40DMF>
・防水保護等級:JIS-C0920 4級防沫形 IEC規格529 IP64
・測定範囲(%):0.0~40.0
・幅(mm):170
・奥行(mm):90
・高さ(mm):40
・電源(V):006P乾電池(9V)
・電源:006P乾電池(9V)
・対象サンプル:ジメチルホルムアミド
・測定精度:±0.3%
・材質:サンプルステージ:SUS316

PR-40DMFの仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(%)
0.0~40.0
幅(mm)
170
奥行(mm)
90
高さ(mm)
40
使用環境温度(°C)
5~40
質量(g)
300
仕様
温度補正範囲:5~40℃(自動温度補正)
電源
006P乾電池(9V)
分解能(%)
DMF濃度:0.1
測定精度(%)
DMF濃度:±0.3
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-40DMF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000
( 110,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません
・DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度目盛です
・窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能搭載です
【用途】
・DMF(ジメチルホルムアミド)濃度計測に
・合成皮革・繊維・ガス精製の溶剤のDMF濃度測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計の型番PR-40DMFのページです。 型番PR-40DMFに関する仕様情報を記載しております。
デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計
デジタルエチルアルコール濃度計
デジタル過酸化水素水濃度計
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
手持屈折計
手持屈折計(標準タイプ)
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
通常価格100,000100,000100,000100,00025,00012,500
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
商品タイプ濃度計濃度計濃度計濃度計屈折計屈折計
測定範囲(%)0.0~40.00.0~45.00.0~50.00.0~60.0--
幅(mm)17017017017014033
奥行(mm)909090904033
高さ(mm)4040404040-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト