17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手持屈折計 H-50

手持屈折計

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:8日目

【特長】・耐熱性を高めたワイドレンジタイプ!・餡やジャムなど煮詰めながらの測定に!

  • 商品タイプ
    屈折計
  • 測定精度 (Brix%)
    ±0.5
  • 幅 (mm)
    140
  • 奥行 (mm)
    40
  • 高さ (mm)
    40
  • 最小目盛 (Brix%)
    0.5
  • 質量 (g)
    250
  • 仕様
    繰り返し性:±0.25(Brix%)

型番:

H-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:H-50>
・測定範囲(Brix%):0.0~50.0
・幅(mm):40
・奥行(mm):40
・高さ(mm):140
・最小目盛(Brix%):0.5
・付属品:目盛規正ネジ、保管ケース、取扱説明書

H-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
屈折計
測定範囲(Brix%)
0.0~50.0
測定精度(Brix%)
±0.5
幅(mm)
140
奥行(mm)
40
高さ(mm)
40
最小目盛(Brix%)
0.5
質量(g)
250
仕様
繰り返し性:±0.25(Brix%)
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(Brix%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-50

測定範囲

(Brix%)

最小発注数量
0.0~50.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性を高めたワイドレンジタイプ!
・餡やジャムなど煮詰めながらの測定に!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手持屈折計の型番H-50のページです。 型番H-50に関する仕様情報を記載しております。
手持屈折計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手持屈折計
手持屈折計(標準タイプ)
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
デジタルエチルアルコール濃度計
デジタル過酸化水素水濃度計
デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
通常価格25,00013,912100,000100,000100,000100,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプ屈折計屈折計濃度計濃度計濃度計濃度計
測定精度(Brix%)±0.5-----
幅(mm)14033170170170170
奥行(mm)403390909090
高さ(mm)40-40404040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト