17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

バンドソー替刃 汎用刃
SK-11
六角軸3倍スピード穴あけドリル
SK-11
ピッチングパンチ
西田製作所

木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:3日目

【特長】振動による抜群の切れ味を発揮する木彫刻替刃です。【用途】木工加工、彫刻に使用できます。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 軸型
    平軸
  • 形状
    深丸型
  • 幅 (mm)
    4.5

型番:

NO.7845
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.7845の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
軸型
平軸
形状
深丸型
幅(mm)
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.7845
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
振動による抜群の切れ味を発揮する木彫刻替刃です。
【用途】
木工加工、彫刻に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mmの型番NO.7845のページです。 型番NO.7845に関する仕様情報を記載しております。
木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm
ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm
木彫ストロークヘッド
マイクロフィニシャーUL-36W
マイクロフィニシャーUL-40W
ミニルーター MM10
メーカーサンフレックスナカニシサンフレックス双和化成双和化成プロクソン
通常価格7622,9005,512230,886147,84810,127 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目14日目39日目1日目
商品タイプ関連品本体-セットセット本体
軸型平軸-----
形状深丸型-アングル型---
幅(mm)4.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト