ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV Y06A09SV
  • Y06A09SV
  • 防水仕様
  • パッケージ

ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:2日目

アウトドア・災害時に便利な防水仕様のフラッシュライト。【特長】・乾電池1本で点灯・長寿命!・携帯に便利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    乾電池単3
  • 全光束 (lm)
    約8(最大値)
  • 灯数
    1
  • 本体寸法 (mm)
    L96×H22
  • カラー
    シルバー
  • JANコード
    4966307155491
  • 光源
    高輝度白色LED×1灯
  • 付属品
    ストラップ
  • 電池寿命
    連続点灯:約4.5時間
  • パッケージ寸法
    W90×H170×D23
  • 包装形態
    スライドブリスター
  • 防水性能
    防沫形(IP-X4相当)
  • 使用電池本数
    1
  • 本体重量
    38g
  • パッケージ重量 (g)
    54
  • 内容量
    1個

型番:

Y06A09SV
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YAZAWA ミニLEDアルミフラッシュライトの詳細

YAZAWA ミニLEDアルミフラッシュライト イメージ

YAZAWA ミニLEDアルミフラッシュライト イメージ

  • 型番:Y06A09SV
  • 材質:アルミニウム
  • 付属品:ストラップ

光源

  • 光源色:白色
  • 光源:高輝度白色LED1灯(LEDの交換は不可)
  • 灯数:1

電池

  • 使用電池:単3形乾電池×1本
  • 電池寿命(h):連続点灯 約4.5時間

防水

  • 防水機能:防沫形(IP-X4相当)

機能

  • 全光束:約8lm(最大値)

YAZAWA ミニLEDアルミフラッシュライトの寸法

  • 本体重量:38g
  • 全長:96mm
  • 外径(φ):22mm
  • パッケージ寸法(はば):90mm
  • パッケージ寸法(高さ):170mm
  • パッケージ寸法(奥行):23mm
  • パッケージ重量:54g

Y06A09SVの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
特殊用途
その他
電源
乾電池単3
全光束(lm)
約8(最大値)
灯数
1
本体寸法(mm)
L96×H22
カラー
シルバー
JANコード
4966307155491
光源
高輝度白色LED×1灯
付属品
ストラップ
電池寿命
連続点灯:約4.5時間
パッケージ寸法
W90×H170×D23
包装形態
スライドブリスター
防水性能
防沫形(IP-X4相当)
使用電池本数
1
本体重量
38g
パッケージ重量(g)
54
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y06A09SVY06A09SV

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
2日目

詳細情報

基本情報

アウトドア・災害時に便利な防水仕様のフラッシュライト。
【特長】
・乾電池1本で点灯・長寿命!
・携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付!
・アウトドア・災害時に便利な防水仕様!
・女性でも手軽に扱える
・防災/防犯用品としても利用可能
・LEDなので長寿命、省エネ設計
・アルミボディで軽量仕様
【用途】
・雨天時でも利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SVの型番Y06A09SVのページです。 型番Y06A09SVに関する仕様情報を記載しております。
ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SVのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qすぐに使用することは出来ますか。
A
電池は別売です。単3形乾電池×1本を別途お買い求めください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW
0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL
LED防爆型ミニライト・プラス
フラッシュライト/LED EA758M-12A
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAYAZAWAハタヤリミテッドエスコ
通常価格5101,3531,4401,98019,9535,229
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目2日目1日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
特殊用途その他防雨防雨防雨防爆防滴
電源乾電池単3乾電池単4乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単1
全光束(lm)約8(最大値)4349ランタン⇒11/サーチライト⇒20--
灯数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト