17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

通常単価(税別)
1,481
税込単価
1,629
通常出荷日:2日目

【特長】・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。・折りたたみ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • カラー
    ホワイト
  • 寸法 (mm)
    Φ98×W155
  • 最大出力 (W)
    約5
  • JANコード
    4966307004492
  • 質量 (g)
    275
  • 電源
    単3乾電池×4本(別売)
  • パッケージ寸法 (mm)
    W100×H160×D100
  • パッケージ形態
    化粧箱
  • 内容量
    1個

型番:

Y01HM05WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y01HM05WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
カラー
ホワイト
寸法(mm)
Φ98×W155
最大出力(W)
約5
JANコード
4966307004492
質量(g)
275
電源
単3乾電池×4本(別売)
パッケージ寸法(mm)
W100×H160×D100
パッケージ形態
化粧箱
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y01HM05WHY01HM05WH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481
( 1,629 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。
・折りたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAZAWA ハンドメガホンミニ5Wの型番Y01HM05WHのページです。 型番Y01HM05WHに関する仕様情報を記載しております。
YAZAWA ハンドメガホンミニ5Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YAZAWA ハンドメガホンミニ5W
YAZAWA ハンドメガホン5W
YAZAWA ハンドメガホン10W
"レイニーメガホン"(防水タイプ)
ミニメガホン“ハンディーホン”
ポータブル窓口通話システム
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAノボル電機ユニペックスユニペックス
通常価格1,4812,0613,31116,713 -11,33885,946
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプハンズフリータイプ
カラーホワイトホワイトホワイト---
寸法(mm)Φ98×W155Φ140×220mm(ホーン口径×全長)Φ200×325(ホーン口径×全長)---
最大出力(W)約5510---
JANコード496630700449249663070045084966307004522---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング