17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒 Y02SC172BK

YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒

通常単価(税別)
947
税込単価
1,042
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・家庭用のコンセントに差し込むだけで簡易照明としてご使用頂けます。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 口金
    E17
  • カラー
    ブラック
  • 定格容量
    125V40Wまで
  • JANコード
    4966307283705
  • スイッチ
    中間スイッチ
  • コード長 (mm)
    2000
  • 耐荷重量
    500g
  • 内容量
    1個

型番:

Y02SC172BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y02SC172BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
口金
E17
カラー
ブラック
定格容量
125V40Wまで
JANコード
4966307283705
スイッチ
中間スイッチ
コード長(mm)
2000
耐荷重量
500g
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
Y02SC172BKY02SC172BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947
( 1,042 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用のコンセントに差し込むだけで簡易照明としてご使用頂けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒の型番Y02SC172BKのページです。 型番Y02SC172BKに関する仕様情報を記載しております。
YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付
LED非常用照明器具 埋込型
LEDテープライト 16.6mmP 青色
ノアブライトLED
ユニバーサルDL2000白塗 φ125
メーカーYAZAWAトライト東芝ライテックトライトノア東芝ライテック
通常価格94744,52541,7389,139 -5,493 -13,432
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ関連商品照明器具照明器具照明器具-照明器具
口金E17-----
カラーブラック-----
定格容量125V40Wまで-----
JANコード4966307283705-----

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト