ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |



閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。
・プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。
・別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。
・ルーメン値:約18ルーメン
・続使用時間(20℃):約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)※ 状況により異なります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
LED照明灯 EA815LEシリーズ
5通常価格(税別):4,435円~

岩崎電気
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
0通常価格(税別):4,010円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):4,070円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

GENTOS
LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104
4通常価格(税別):1,425円