17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズ

通常単価(税別)
861
税込単価
947
通常出荷日:5日目

【特長】・周囲の暗さに応じて光の強さを自動調整する、明暗センサー付き。・壁コンセントに差込むだけの簡単...

詳細を確認

型番:

NIT-ALA6ML-WL-078416
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ主な固定方式使用電球電源消費電力ワット数
NIT-ALA6ML-WL-078416常夜灯その他LED交流(50/60Hz共用)0.2W0.2W
NIT-ALA6MC-L-078420常夜灯その他LED交流(50/60Hz共用)0.2W0.2W
NIT-ALA6ML-WN-078417常夜灯その他LED交流(50/60Hz共用)0.2W0.2W

NIT-ALA6ML-WL-078416の仕様・寸法情報

商品タイプ
常夜灯
主な固定方式
その他
使用電球
LED
電源
交流(50/60Hz共用)
消費電力(W)
0.2
ワット数(W)
0.2
点灯色
橙色
外形寸法(mm)
75×120×15
形状
長方形
JANコード
4971275784161
本体重量(g)
85
使用光源
橙色LED×1個
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 点灯色

  • 外形寸法(mm)

  • 形状

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NIT-ALA6ML-WL-078416NIT-ALA6ML-WL-078416

点灯色

外形寸法

(mm)

形状

JANコード

本体重量

(g)

使用光源

内容量

最小発注数量
橙色
75×120×15
長方形
4971275784161
85
橙色LED×1個
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の暗さに応じて光の強さを自動調整する、明暗センサー付き。
・壁コンセントに差込むだけの簡単設置。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズの型番NIT-ALA6ML-WL-078416のページです。 型番NIT-ALA6ML-WL-078416に関する仕様情報を記載しております。
オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズ
AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
オーム電機 LEDプッシュライト
オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)
メーカーオーム電機(ライト)エスコオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)YAZAWA日動工業
通常価格86113,4858008401,3818,888 -
通常出荷日5日目2日目5日目5日目2日目1日目〜
商品タイプ常夜灯多目的ライト多目的ライト多目的ライト常夜灯多目的ライト
主な固定方式その他吊下げフックその他据置据置据置
使用電球LEDLEDLEDLEDLEDLED
電源交流(50/60Hz共用)交流(50/60Hz共用)乾電池式乾電池式乾電池式乾電池式
消費電力(W)0.29----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト