17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーム電機 フラッシュライト サンビーマー

通常単価(税別)
4,453
税込単価
4,898
通常出荷日:8日目

【特長】・毎分約100回の安定した閃光数。・光力が大きく遠距離からでも見えます。【用途】・お店のアイキ...

詳細を確認

型番:

BE-100-26-Y-046385
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE-100-26-Y-046385の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
6
口金
E26
ガラス色
イエロー
商品寸法(mm)
φ55×77
形状
BE-100
定格電圧(V)
100
JANコード
4971275463851
内容量
1個

絞り込み条件

  • ガラス色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE-100-26-Y-046385BE-100-26-Y-046385

ガラス色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
4971275463851
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,453
( 4,898 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毎分約100回の安定した閃光数。
・光力が大きく遠距離からでも見えます。
【用途】
・お店のアイキャッチ、建設現場、広告灯などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーム電機 フラッシュライト サンビーマーの型番BE-100-26-Y-046385のページです。 型番BE-100-26-Y-046385に関する仕様情報を記載しております。
オーム電機 フラッシュライト サンビーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーム電機 フラッシュライト サンビーマー
白熱電球 E26 100W形 シリカ
LED電球(広配光タイプ)
セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)アイリスオーヤマ岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格4,453153 -1,72616,32210,43110,211
通常出荷日8日目5日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他LEDその他その他その他
消費電力(W)6957.3180270220
口金E26E26E26E39E39E39
商品寸法(mm)φ55×77外径60、全長110----

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト