17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーム電機 ダイヤル式 デジタルタイマー
  • ピンク
  • ホワイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーム電機 ダイヤル式 デジタルタイマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

COK-T120-P-079897

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・くるっと回して簡単セットできるダイヤル式デジタルタイマーです。
・カウントダウンはもちろん、カウントアップ機能も付いています。
・背面マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けられます。
・リピート機能搭載で、前回セット時間を記憶します。
・オートパワーオフ(5分間)機能付き。
・表示方式:液晶4桁表示
・アラーム時間(約):30秒
・電源:DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
・電池寿命:約1年(一日一回、アラームを使用した場合)
・使用温度範囲:0~40℃
・精度(約):±0.5秒/100分
・材質:ABS樹脂

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99分59秒
最小計時(秒)
1
校正
不可
防滴・防水機能
なし
防水性
なし
ピンク
JANコード
4971275798977
質量(g)
53
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト