17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S4(Sq.12.7mm)トルクスT型ソケット

通常単価(税別)
6,3808,885
税込単価
7,0189,774
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブ...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • ドライブサイズ

  • 寸法D(φ)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

ドライブサイズ

寸法D(φ)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
100
T30
8.5
853-1712
1個
75
T40
10
853-1715
1個
100
T40
10
853-1714
1個
75
T45
11
853-1717
1個
100
T45
11
853-1716
1個
75
T50
12
853-1719
1個
100
T50
12
853-1718
1個
75
T55
14
853-1721
1個
100
T55
14
853-1720
1個
75
T60
16
853-1723
1個
100
T60
16
853-1722
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,885
( 9,774 )
7日目
7,107
( 7,818 )
7日目
8,885
( 9,774 )
7日目
6,380
( 7,018 )
4日目
8,885
( 9,774 )
7日目
7,107
( 7,818 )
2日目
8,885
( 9,774 )
7日目
7,107
( 7,818 )
7日目
8,885
( 9,774 )
7日目
7,107
( 7,818 )
7日目
8,885
( 9,774 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S4(Sq.12.7mm)トルクスT型ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S4(Sq.12.7mm)トルクスT型ソケット
S3(Sq.9.52mm)トルクスT型ソケット
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ
ヘキサゴンソケット(差込角9.52mm・ロングタイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角9.52mm・ショートタイプ)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格6,380-6,292 -3,4652,390 -2,339 -1,084
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
差込角(mm)12.79.52----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング