17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • ドライブサイズ

  • 寸法D(φ)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 28日以内

S4(Sq.12.7mm)トルクスE型ソケット(ボルト用)

通常単価(税別)
1,3062,145
税込単価
1,4372,360
通常出荷日:14日目~28日目

【特長】・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

ドライブサイズ

寸法D(φ)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
9.5 ~ 9.52
3/8
32
E8
11.7
853-1683
4562331795483
43.000
1個
9.5 ~ 9.52
3/8
75
E10
12.2
853-1668
4562331795582
84.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306
( 1,437 )
28日目
2,145
( 2,360 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S4(Sq.12.7mm)トルクスE型ソケット(ボルト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S4(Sq.12.7mm)トルクスE型ソケット(ボルト用)
タップ用ソケット(差込角12.7mm)
ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ショートタイプ)
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,306-2,499 -6,723 -3,4651,5251,681 -
通常出荷日14日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状4角タップ6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角ねじ
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊鋼特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング