17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 対辺形状

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hex

通常単価(税別)
2,6784,263特別価格
税込単価
2,9464,689特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

形状

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

対辺形状

最小発注数量
17
50
A
853-1102
-
-
17
4562331791911
240.000
6角
1個
36
55
C
853-1111
15.9
55
36
-
465.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6782,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,263
( 4,689 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hexのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hex
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets ショートタイプ12PT(Double Hex)
1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DS
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業エスコ
通常価格2,678-5,7882,5672,786 -9818,560
通常出荷日在庫品1日目〜14日目7日目1日目〜11日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)15.99.59.59.512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)5/83/83/83/81/21/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング