17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)

通常単価(税別)
6,7236,921
税込単価
7,3957,613
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・直接作業出来ない箇所に角度をつけての締付用軸付タイプ。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
14
200
853-2210
4562331791898
270
1個
17
150
853-2223
-
240.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,921
( 7,613 )
1日目
6,723
( 7,395 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接作業出来ない箇所に角度をつけての締付用軸付タイプ。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
ユニバーサルジョイント 608
ユニバーサルジョイント 408
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
メーカー長堀工業トップ工業長堀工業TONETONEトップ工業
通常価格6,723-5,6285,78810,7917,7096,250
通常出荷日1日目〜1日目14日目5日目5日目1日目
用途インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状6角4角6角ジョイント類ジョイント類4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.525.4199.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/813/43/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング