ツール用品技術窓口

確定しました

  • 用途

    ~mm
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(φ)(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(φ)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント

通常単価(税別)
3,299
税込単価
3,629
通常出荷日:1日目

【特長】・約15°首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。

詳細を確認

型番:

404U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

404Uの仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
寸法D1(φ)(mm)
30
寸法D2(φ)(mm)
25
仕様
ボール止めなし
トラスココード
375-8346
JANコード
4560291325153
質量(g)
210.000
材質1
特殊鋼(焼き入れあり)
差込角凹(mm)
-
差込角凸(mm)
-
付属品
-
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
404U

用途

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1(φ)

(mm)

寸法D2(φ)

(mm)

仕様

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

付属品

RoHS?最小発注数量
インパクト用ジョイント類
12.7
12.7
1/2
75
30
25
ボール止めなし
375-8346
4560291325153
210.000
特殊鋼(焼き入れあり)
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,299
( 3,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約15°首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイントの型番404Uのページです。 型番404Uに関する仕様情報を記載しております。
Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets ショートタイプ(Single Hex)
6.35mm Square Drive Sockets ティープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格3,2995,7882,0671,3372,5672,786 -
通常出荷日1日目14日目14日目14日目7日目1日目〜
ソケット形状ジョイント類6角6角6角6角6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング