17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ別売部品 集じんアダプタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスクグラインダ別売部品 集じんアダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0032-8499

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
その他
適用機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ(旧形G10B・G10B2除く)
品名
集じんアダプタ(カップホイール用)
トラスココード
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト