17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバ別売部品 溶着DDコア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクトドライバ別売部品 溶着DDコア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

00332494

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・乾式専用。
・コンクリート等の穴あけに。
・回転モードで静かな作業、水を使用しない
 乾式なので、リフォームに最適。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
79
有効長(mm)
45
錐径・D寸法(mm)
5.5
トラスココード
-
六角軸二面幅(mm)
6.35
適用機種
コードレス インパクトドライバWH 7DL、WH 9DM2、WH 10DL、WH 10DAL、WH 14DSL2、WH 14DBAL2、WH 14DDL、WH 14DDL2、WH 18DBAL2、WH 18DDL、WH 18DDL2、WH 14DBEL、WH 18DBEL、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WM 18DBL、WP 14DSL、WP 12VA、(旧形)WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、 WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 18DBDL、WP 12DM、WH 8DYA(WH 8DYAはNo.2のみ使用可)、WH 14DH/14DM、WH 14DML、WH 14DMR、WH 14DSL、WH 18DL、WH 12VA/VB、WH 12VC3、WH 12VC2、WH 12VC/VD、WP 10A、〈変換アダプタ使用〉(旧形)WH 14DA、(インパクトレンチ)〈ビットアダプタ使用〉WR 12DM2、WR 14DBAL2、WR 14DMR/18DL、WR 14DSL/DBAL、(旧形)WR 9DM/9DM2/12DM、WR 14DH/14DM

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト