ツール用品技術窓口

コードレス ファン DSAL

通常単価(税別)
9,434
税込単価
10,377
通常出荷日:4日目

【特長】・自動首振り機能搭載・風速「強/弱モード」2段切替・コンパクトに折りたたみ可能・角度調整が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    その他
  • 使用電圧 (V)
    14.4・18
  • 風速 (m/min)
    強モード:190/弱モード:160
  • 風速切替スイッチ
    2段階(強モード/弱モード)
  • タイマーセット時間
    1時間/2時間/4時間
  • ACアダプタ入力
    100V、50/60Hz共用
  • ACアダプタ出力
    12V、1.5A
  • サイズ (mm)
    370×264×620
  • 質量 (kg)
    3.0
  • 標準付属品
    ACアダプタ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

UF18DSAL(NN)
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UF18DSAL(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
その他
使用電圧(V)
14.4・18
風速(m/min)
強モード:190/弱モード:160
風速切替スイッチ
2段階(強モード/弱モード)
タイマーセット時間
1時間/2時間/4時間
ACアダプタ入力
100V、50/60Hz共用
ACアダプタ出力
12V、1.5A
サイズ(mm)
370×264×620
質量(kg)
3.0
標準付属品
ACアダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UF18DSAL(NN)
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,434
( 10,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動首振り機能搭載
・風速「強/弱モード」2段切替
・コンパクトに折りたたみ可能
・角度調整が可能
・100V電源が使用可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス ファン DSALの型番UF18DSAL(NN)のページです。 型番UF18DSAL(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレス ファン DSALのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
扇風機
4
満足度:4.0
現場にて扇風機として使用。音は少々気になるが使用環境、風量を考えると許容範囲。車載で持ち歩いていると専用バックがあると有...もっと読む
0人が参考にしています。
暑さ対策
4
満足度:4.0
通常の工場扇だといちいち電源をつないだりなどが面倒で, 台車のときに線が邪魔だったりするのですが, バッテリー式でそのま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス ファン DSAL
全閉式工場扇
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
工場扇(スタンドタイプ)
全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)アズワントラスコ中山エスコトラスコ中山スイデン
通常価格9,43418,283 -30,79422,09226,109 -20,008
通常出荷日4日目19日目2日目1日目2日目〜2日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)その他単相100単相100100単相100単相100
使用電圧(V)14.4・18-----
風速(m/min)強モード:190/弱モード:160-----
風速切替スイッチ2段階(強モード/弱モード)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト