ツール用品技術窓口

C7FCHの外観
スーパーチップソー付き。

ハンドル付きで持ち運びが簡単

白色光のLEDライト付き

幅木を立てた状態で角度切断が可能

のこ刃傾斜0°(直角)のときの表
※2 ヘッド部に幅木が接触し切残りが発生するのを防ぐため、墨線から向かって右側20mm以下で一旦切り落とす作業。

最大46°まで傾斜可能

ベベルプレートを手前に回すと、1°範囲の微調整が可能

レーザーラインが切断幅全域に照射
※写真はイメージです。レーザーラインの見え方は、使用場所の明るさ、切断材料によって異なります。

アジャスタによりレーザーラインを自在に調整

最大切断寸法表
※印の最大切断寸法の場合、ヘッド部の底面と材料が接触する恐れがありますので十分注意し作業をしてください。
| 角度切断範囲 | ° | 左0~45、右0~52 |
|---|---|---|
| 傾斜切断範囲 | ° | 左右0~45(ベベルプレート操作時左右46) |
| 複合(角度+傾斜)切断範囲 | ° | 角度 左45~右45+左傾斜0~45、角度 左31~右45+右傾斜0~45 |
| 角度ストッパ位置 | ° | 左右0、15、22.5、30、45 |
| 使用丸のこ | mm | 外径180~190×穴径20 |
| レーザーマーカの有無 | 有 | |
| 電源・電圧 | Hz・V | 単相交流50/60・100 |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | |
| 電流 | A | 11 |
| 消費電力 | W | 1,050 |
| 回転数 | min-1(回/分) | 4,000 |
| 機体寸法 | mm | 幅420×奥行550×高さ498 |
| 質量 | kg | 8.0 |
| コード | m | 2心・5 |
標準付属品 スーパーチップソー(刃数72)・ダストバック・サイドハンドル・10mmボックススパナ・プレート(B)・ホルダ
【特長】
・105mm幅間柱の一発切断可能
・アルミダイカストベースで高精度切断
・両傾斜切断で作業効率向上
・狭い室内でも材料を反転させずに傾斜切断可能
・接触予防装置型式検定合格品
・電子制御によるソフトスタート採用
【用途】
・各種木材の切断、各種合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード等の切断
・アルミサッシの切断
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新ダイワ工業
鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)
0通常価格(税別):83,754円

マキタ
165ミリ充電式マルノコHS610D
0通常価格(税別):33,815円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~