17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス 集じん丸のこ C14DYBL・C18DYBL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレス 集じん丸のこ C14DYBL・C18DYBL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C14DYBL(LYPK)

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽量コンパクト、好バランスのコードレス集じん丸のこ。
【特長】
・ブラシレスモーター搭載、高効率で作業量アップ
・コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮
・作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップ。その上、のこ刃交換もラクラク
・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
・キックバック軽減システム搭載
【用途】
・リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
・各種材料の切断(各種木材、窯業系のサイディング、石膏ボード)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~47
電圧(V)
14.4
切込深度(45度)(mm)
0~30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000/3000
能力(のこ刃直径)(mm)
125
能力(取付け穴径)(mm)
20
付属品
本体、蓄電池、充電器、ケース
質量(g)
2500
連続作業量目安(1充電)
SPF(2×10)厚さ38×幅235mm 約216本
標準付属品
BSL 1460×1個、急速充電気UC 18YDL、ケース付、六角棒スパナ、ガイド、電池カバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト