17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)

通常単価(税別)
2,7865,602
税込単価
3,0656,162
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用軸付タイプ・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格も...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
10
100
853-2132
4562331793960
95.000
1個
10
150
853-2133
-
125.000
1個
10
200
853-2134
-
160.000
1個
12
200
853-2147
-
180.000
1個
13
150
853-2157
-
145.000
1個
13
200
853-2158
-
190.000
1個
14
100
853-2171
-
120.000
1個
14
200
853-2173
-
210.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
1日目
4,176
( 4,594 )
8日目
5,602
( 6,162 )
8日目
5,602
( 6,162 )
8日目
4,176
( 4,594 )
8日目
5,602
( 6,162 )
8日目
2,786
( 3,065 )
8日目
5,602
( 6,162 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用軸付タイプ
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
【用途】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用軸付タイプ
【セット内容】
・ピン、リング

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ
Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hex
12.7mm Square Drive Sockets ショートタイプ12PT(Double Hex)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格2,786-2,5675,7884,9892,678 -981
通常出荷日1日目〜7日目14日目1日目在庫品1日目〜11日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.515.912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/85/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング