ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)

通常単価(税別)
2,567
税込単価
2,824
通常出荷日:7日目

【特長】・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格...

詳細を確認

型番:

313100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

313100の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
13
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
単品 ソケット
形状
C
トラスココード
853-2278
質量(g)
150.000
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
313100

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
13
100
853-2278
150.000
特殊鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,567
( 2,824 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
【用途】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ
【セット内容】
・ピン、リング

商品情報

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)の型番313100のページです。 型番313100に関する仕様情報を記載しております。
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MTディープタイプ
Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hex
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格2,5672,786 -5,7882,390 -2,7862,678 -
通常出荷日7日目1日目〜14日目1日目〜14日目在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.59.515.9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/85/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング