ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ ジグソー JV0600K |
|
マキタ 電源コード式ジグソーM4 |
|
HiKOKI(旧日立工機) ジグソー用ブレード【3~5個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
オートモード機能搭載で振動軽減した無段変速タイプの電子ジグソー。【特長】・用途に応じて「通常モード」と...
詳細を確認
CJ160Vの外観
特長

ソフトタッチハンドル採用

独自のオービタル機構で、材料に合わせて、切り替えることで効率良く切断作業が可能

ツールレスブレード交換で工具を使わずにブレードの着脱が可能

ベース後部に段差をつけ、材料との干渉を回避することで、スムーズな曲線切断が可能

フッ素ベースプレートで、材料との摩擦抵抗が少なく、快適な切断が可能

集じん機接続可能
※別途、アダプタ(別売)が必要です。
通常モード:ストローク数を800~2,800min-1の範囲で無段階に設定可能。

ダイヤルの外観
| モード | ダイヤル | ストローク数(目安) |
|---|---|---|
| 通常モード | 1~5 | 800~2,800min-1 |
| オートモード | A | 無負荷時:1,400min-1 負荷時:2,800min-1 |

負荷とストローク数の表
オートモード:負荷がかかると、ストローク数を1,400min-1から2,800min-1に自動で切り替える。ストローク数がUPした後は、スイッチをオフにするまで2,800min-1を維持。

LEDライト搭載/刃口板/ブロワ機構
| 能力 | 木材 | mm | 135 |
|---|---|---|---|
| 軟鋼板 | 10 | ||
| 最小切断半径(ガイドなし) | mm | 25 | |
| ストローク数 | min-1(回/分) | 800~2,800 | |
| ストローク量 | mm | 26 | |
| 傾斜切断角度 | ° | 左右0~45 | |
| 電源 | Hz | 単相交流50/60 | |
| 電圧 | V | 100 | |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | ||
| 電流 | A | 8.4 | |
| 消費電力 | W | 800 | |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | mm | 249×75×205 | |
| 質量 | kg | 2.5 | |
| 振動3軸合成値 | 軟鋼板 | m/s2 | 4.5(EN60745-2-11規格に基づき測定) |
| 木材 | m/s2 | 8.0(EN60745-2-11規格に基づき測定) | |
| コード | m | 2心・2.5 | |
標準付属品:ブレード No.41・No.42・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
オートモード機能搭載で振動軽減した無段変速タイプの電子ジグソー。
【特長】
・用途に応じて「通常モード」と「オートモード」の2つのモードを選択可能。
・滑りにくく手にフィットするソフトタッチのハンドル採用。
・800Wパワフルモーター搭載。
・フッ素ベースプレート付きで快適な切断が可能。
【用途】
・各種木材の切断および窓抜き。
・軟鋼版、アルミ板、銅板などの切断。
・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断。

HiKOKI(旧日立工機)
10.8V コードレスミニソー CJ10DL

HiKOKI(旧日立工機)
ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

HiKOKI(旧日立工機)
電子ジグソー CJ110MV
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HiKOKI(旧日立工機)
ジグソー CJ65VF
5通常価格(税別):18,800円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,123円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

マキタ
充電式ドライバドリルDF484D
5通常価格(税別):17,643円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~