17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V・18V コードレスチップソーカッタ CD14DBL(NN)・CD18DBL(NN)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14.4V・18V コードレスチップソーカッタ CD14DBL(NN)・CD18DBL(NN)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CD14DBL(LJCK)

2018年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クラス最小、最軽量で好バランスのコードレスチップソーカッタ。
【特長】
・軽量コンパクトボディ。
・ブラシレスモーター搭載で高効率、作業量アップ。
・のこ刃交換もラクラク。
・サイレントモード搭載で、 低騒音化とモーター効率アップを両立。
・リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
・キックバック軽減システム搭載。
・集じん機への接続も可能(金属切断作業を除く)。
・電子式スイッチで、スイッチへの電流負荷が少なく長寿命。
【用途】
・各種材料の切断(軟鋼材、アルミサッシ、窯業系サイディング、各種木材)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工/木工両用
適用チップソー:外径(mm)
125
適用チップソー:穴径(mm)
20
電圧(V)
14.4
最大無負荷回転数(rpm)
2500
補足説明
付属品あり
切込み深さ(mm)
46
重量(Kg)
2.5
標準付属品
六角棒スパナ(4mm)
蓄電池:形名
BSL1450
蓄電池:充電時間(分)
35

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト