17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

通常単価(税別)
179,066
税込単価
196,973
通常出荷日:4日目

リリースバルブ機構搭載したコードレス鉄筋カッタ。【特長】・クラスNo.1の作業量を実現。・345°回転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力 (mm)
    軟鋼材(SS400、SD345)外径4~16
  • 電圧 (V)
    DC18
  • 長さ (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    306
  • 切断速度 (秒/本)
    4
  • ヘッド回転角 (°)
    345
  • 標準付属品
    急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)・両口スパナ(17×19mm)、油圧オイル、電池カバー
  • 質量 (kg)
    6.6
  • 充電時間
    約32分
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)

型番:

CF18DSL(NK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コードレス鉄筋カッタの外観

コードレス鉄筋カッタの外観

何らかの原因で噛み込んだピストンを、バルブを緩めて油圧を解除することで、元の位置に戻すことが可能

何らかの原因で噛み込んだピストンを、バルブを緩めて油圧を解除することで、元の位置に戻すことが可能

ヘッドの向きを自在に変えられるので、状況に合わせた向きで使用可能

ヘッドの向きを自在に変えられるので、状況に合わせた向きで使用可能

切断片の飛び跳ねから使用者を守るガードを標準付属

切断片の飛び跳ねから使用者を守るガードを標準付属

形名Li-ion電池急速充電器
(UC18YSL3)
ケース
CF18DSL(LJCK)5.0Ah(BSL1850)
(NK)別売
切断能力mm軟鋼材(SS400、SD345)外径4~16
切断速度秒/本4
ヘッド回転角345
機体寸法(全長×高さ×幅)mm370×306×90(BSL1850装着時)
質量kg6.6(BSL1850装着時)
蓄電池5.0Ah形名BSL1850(冷却対応)
電圧18V
充電時間約32分(UC18YSL3使用時)
充電器形名UC18YSL3(冷却機能付)
標準付属品:急速充電器・サイドハンドル・ケース・六角棒スパナ(4mm)・両口スパナ(17×19mm)・油圧オイル・電池カバー
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

CF18DSL(NK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)
軟鋼材(SS400、SD345)外径4~16
電圧(V)
DC18
長さ(mm)
370
高さ(mm)
306
切断速度(秒/本)
4
ヘッド回転角(°)
345
本体のみ/セット内容
本体のみ
トラスココード
-
標準付属品
急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)・両口スパナ(17×19mm)、油圧オイル、電池カバー
質量(kg)
6.6
充電時間
約32分
1充電当たりの作業量(目安)
軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)
畜電池形名
-
充電器形名
-
-
-

絞り込み条件

  • 本体のみ/セット内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF18DSL(NK)

本体のみ/セット内容

トラスココード

畜電池形名

充電器形名

最小発注数量
本体のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,066
( 196,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

リリースバルブ機構搭載したコードレス鉄筋カッタ。
【特長】
・クラスNo.1の作業量を実現。
・345°回転するスリムなヘッド。
・鉄筋の飛散を防止するガード。
【用途】
・コンクリート補強用に使用する鉄筋の切断作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)の型番CF18DSL(NK)のページです。 型番CF18DSL(NK)に関する仕様情報を記載しております。
コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)
コードレス鉄筋カッター(36V)
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
メーカーHiKOKI(旧日立工機)IKKミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格179,066227,50091,924208,58675,800115,176
通常出荷日4日目1日目1日目3日目9日目2日目
商品タイプ充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタナイフカッター充電式鉄筋カッタ板金用切断機全ねじカッター
切断能力(mm)軟鋼材(SS400、SD345)外径4~16SD390/D16以下853~163.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)
電圧(V)DC18DC36184018DC18
長さ(mm)370-----
高さ(mm)306-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト