ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

6.35mm Square Drive Sockets ティープタイプ Deep Sockets(Single Hex)

通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:14日目

【特長】・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格...

詳細を確認

型番:

31250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31250の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
50
単品・セット区分
単品 ソケット
形状
B
トラスココード
853-0888
JANコード
4562331793625
質量(g)
80.000
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
31250

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

形状

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
12
9.5
3/8
50
B
853-0888
4562331793625
80.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
【用途】
・インパクトレンチでのボルトやナットの締め付け用ロングタイプ
【セット内容】
・ピン、リング

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.35mm Square Drive Sockets ティープタイプ Deep Sockets(Single Hex)の型番31250のページです。 型番31250に関する仕様情報を記載しております。
6.35mm Square Drive Sockets ティープタイプ Deep Sockets(Single Hex)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.35mm Square Drive Sockets ティープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets ショートタイプ(Single Hex)
9.52mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
Sq.Sockets 15.9Sqソケット Standard Sockets Single Hex
9.52mm/12.7mm Square Drive Sockets ユニバーサルソケット&ジョイント 9.52Sq. ユニバーサルソケット(エクステンションタイプ) Universal Extension Sockets(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets ショートタイプ12PT(Double Hex)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,3372,0672,786 -2,678 -5,788981
通常出荷日14日目14日目1日目〜在庫品1日目〜14日目11日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角12角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング