17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FS 形床上台(フロアスタンド) 卓上電気グラインダ別売部品 FS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FS 形床上台(フロアスタンド) 卓上電気グラインダ別売部品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FS

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

両頭グラインダーの形床上台。
【特長】
・質量:47.3kg
・付属品:M12×35ボルト(4本)
【用途】
・卓上電気グラインダ用フロアスタンド

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
取付可能機種
GT 15SH、GT 21、GT 21SH、GT 26SH、GT 26SK、GT 31SH、BG-100、BGH-100
重量(Kg)
47.3
標準付属品
M12×35ボルト(4本)
機体寸法
高さ625mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト