17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ G10VE・G13VE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ディスクグラインダ G10VE・G13VE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G10VE

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はG10VE2です。仕様の違いをご確認ください。

メンテナンスフリーで、カーボンブラシの交換も不要な電子ディスクグラインダ。
【特長】
・ACブラシレスモーター搭載でハイパワー高効率。
・再起動防止機能で、スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しない。
・ソフトスタートで、起動時の反動を抑えて、快適に作業が行える。
・電圧降下時でも安定した作業を実現。
・エンジン発電機で使用可能。
・回転数の低下が少なく研削量UP。
・キックバック軽減システム搭載。
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。
・カワラ、タイルなどの切断。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
2800~10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
777-1142
質量(kg)
1.6
トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm)
100×6×15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト