ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ |
|
菊水電子工業 多機能直流電子負荷装置 PLZ-5Wシリーズ |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(ロングストロークタイプ) |

DV20VFの外観
※ビット別売

二重構造ハウジングにより、 モーター並びに本体の耐久性を大幅に向上

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用

収納持ち運びに便利な専用ケース付き

回転+打撃の使用イメージ(コンクリートの穴あけ)

回転のみの使用イメージ(木材の穴あけ/鉄板の穴あけ)

シフトレバーの外観
| 無負荷回転数 | 低速 | 0~1,000min-1 |
|---|---|---|
| 高速 | 0~2,900min-1 | |
| 無負荷打撃数 | 低速 | 0~13,000min-1 |
| 高速 | 0~37,700min-1 |
| 形名 | DV20VF | |||
|---|---|---|---|---|
| シフトレバー | 高速 | 低速 | ||
| 能力 | コンクリート | mm | 13 | 20 |
| 鉄工 | 8 | 13 | ||
| 木工 | 25 | 40 | ||
| チャック | 種類/取付部 | 13VELR-J(1/2"-20 UNF) | ||
| 把握径 | mm | 1.5~13 | ||
| 電源 | 単相交流 50/60Hz | |||
| 電圧・電流 | 100V・8.6A | |||
| モーター | 単相直巻整流子モーター | |||
| 消費電力 | W | 820 | ||
| 無負荷回転数 | min-1(回/分) | 0~2,900 | 0~1,000 | |
| 無負荷打撃数 | min-1(回/分) | 0~37,700 | 0~13,000 | |
| 機体寸法(全長×全高) | mm | 414×148 | ||
| 質量(コードを除く) | kg | 2.9 | ||
| 振動3軸合成値※ | 回転+打撃 | m/s2 | 13.6 | |
| 回転 | m/s2 | 3.8 | ||
| コード | m | 2心・2.5 | ||
| 標準付属品:サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース | ||||
便利な低速/高速二段変速シフトレバー付きの堅牢で高耐久な振動ドリル。
【特長】
・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用。
・耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用。
・作業中に大きな負荷がかかった時、自動的にクラッチが働き、反動を軽減。
・滑りにくく手にフィットする2層成形サイドハンドルを採用。
・強力モーター搭載で過負荷耐久力向上。
【用途】
・コンクリート、レンガなどの穴あけ。
・金属、木材、プラスチックなどの穴あけ。

HiKOKI(旧日立工機)
電気ドリル DW30YA

HiKOKI(旧日立工機)
電気ドリル D6SB

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

ANEX
インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック
5通常価格(税別):5,250円~

ANEX
アネックス 電動用精密ドリルチャック
4.5通常価格(税別):2,450円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,200円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~