ツール用品技術窓口
土台緊結皿座金の締付けにも対応するレンチ。
【特長】
・ブラシレスモーターにより、大幅な小形・軽量化を実現。取り回しが良く、効率良い作業が可能。
・電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮する。
・カーボンブラシの交換不要。 モーター長寿命・メンテナンスフリー。
・ソフトスタート・ブレーキ付で、起動・停止時の反動を抑える。
・エンジン発電機使用可能。
・正転と逆転の切替えが素早く行えるタンブラ式正逆切替スイッチ採用。
・各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮。
・電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)。
・4段打撃力切替機構付。
【用途】
・構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに最適。

WR14VEの外観

WR14VEの構造図
仕様
特長
強弱切替機能の設定例
| - | 弱 メモリ1/4点灯 | 中 メモリ2/4点灯 | 強 メモリ3/4点灯 | 最強 メモリ4/4点灯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR14VE | 最大回転数 | 1,400min-1 | 1,600min-1 | 1,800min-1 | 2,100min-1 |
| 最大打撃数 | 1,500min-1 | 1,900min-1 | 2,300min-1 | 2,700min-1 | |
| 用途 | 軽負荷作業 | 重負荷作業 | |||
| ●配管支持具や足場取付け ●ラックやフェンス、家具の組立てなど | ●鉄骨組立てなど | ||||
※ボルトの材質やサイズ、等級などによって適正モードは異なります。締付けモードの設定は何本か試し締めし、ボルトに合った設定値に調整してください。
土台緊結皿座金とは、座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトの締め付けに使用。
座金部の裏についた削り刃が締付けと同時に木材を削って土台に埋まり、フラットな仕上がりになる。
※土台緊結皿座金の形状、締付け方法は各メーカーにより異なります。

土台緊結皿座金の取付例

皿座金の締付けに

角座金の締付けに

羽子板ボルトにも
| 形名 | WR14VE | ||
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 普通ボルト | mm | M10~M18 |
| 高力ボルト | mm | M8~M14 | |
| 最大締付けトルク | N・m(kgf・cm) | 250(2,550) | |
| 先端形状 | mm | 四角ドライブ 12.7 | |
| 無負荷回転数 | 最強 | min-1(回/分) | 0~2,100 |
| 強 | 0~1,800 | ||
| 中 | 0~1,600 | ||
| 弱 | 0~1,400 | ||
| 打撃数 | 最強 | min-1(回/分) | 0~2,700 |
| 強 | 0~2,300 | ||
| 中 | 0~1,900 | ||
| 弱 | 0~1,500 | ||
| 電源 | Hz | 単相交流 50/60 | |
| 電圧 | V | 100 | |
| 電流 | A | 4.8 | |
| 消費電力 | W | 380 | |
| コード | m | 2心・5/(SC)は10 | |
| 機体寸法(全長×高さ) | mm | 210×240 | |
| 質量 | kg | 2.0(コード、フック除く) | |
| 振動3軸合成値※ | m/s2 | 13.2 | |
| 標準付属品:ケース・六角ソケット19mm(Oリング、ピン付) | |||
※振動3軸合成値は、EN60745-2-2規格に基づき測定しています。

HiKOKI(旧日立工機)
インパクトレンチ WR16SE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

マキタ
充電式インパクトレンチ TW181D
0通常価格(税別):20,890円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~