17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池(18V)

通常単価(税別)
17,302
税込単価
19,032
通常出荷日:2日目

スライド式のリチウムイオン電池。【特長】・BSL1825:18V。・冷却対応。

  • 製品種類
    リチウムイオン電池
  • 商品タイプ
    冷却対応

型番:

BSL1460
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BSL1460は2年保証付き。
付属の保証書記載内容に基づき2年もしくは1,500回の充電回数以内に故障した場合無償交換いたします。
  • BSL1460:14.4V 6.0Ah
  • BSL1825:18V 2.5Ah
リチウムイオン電池(14.4V・18V) 外観

BSL1460の外観

BSL1825の外観

BSL1825の外観
※旧形充電器UC18YMLでは充電しないでください。(電池寿命が著しく低下します)

使用方法・使用事例

使用方法

14.4V・18Vスライド式リチウムイオン電池対応の電圧に適した電動工具にて使用可能。(マルチボルト蓄電池専用製品・旧36Vリチウムイオン電池対応製品には使用できません。)

BSL1460の仕様・寸法情報

容量(Ah)
6.0
製品種類
リチウムイオン電池
電圧(V)
14.4
商品タイプ
冷却対応
トラスココード
777-1096
-
-

絞り込み条件

  • 容量(Ah)

  • 電圧(V)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL1460

容量

(Ah)

電圧

(V)

トラスココード

最小発注数量
6.0
14.4
777-1096
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,302
( 19,032 )
2日目

詳細情報

基本情報

スライド式のリチウムイオン電池。
【特長】
・BSL1825:18V。
・冷却対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池(18V)の型番BSL1460のページです。 型番BSL1460に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池(18V)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動工具のバッテリー
5
満足度:5.0
BSL1860を使用していますが, 体感的にはかなりの容量を持っていて, パワーダウンといったストレスを感じることなく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池(18V)
急速充電器 UC18YSL3
リチウムイオン電池(10.8V)
リチウムイオン電池 BCL715
急速充電器(10.8V)
急速充電器 UC18YDL2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格17,30216,72613,1166,1467,90017,575
通常出荷日2日目1日目4日目在庫品1日目4日目1日目
製品種類リチウムイオン電池急速充電器リチウムイオン電池蓄電池10.8V専用急速充電器急速充電器
商品タイプ冷却対応冷却機能付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング