17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリバンドソー用別売部品 定寸ストッパ

通常単価(税別)
3,5003,332
税込単価
3,8503,665
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【用途】電線管や鋼管の切断に使用可能なロータリーバンドソー用の定寸ストッパです。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

327732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

327732の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
適合機種
CB 13FB、(CB 13FA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
327732
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5003,332
( 3,665 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
電線管や鋼管の切断に使用可能なロータリーバンドソー用の定寸ストッパです。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリバンドソー用別売部品 定寸ストッパの型番327732のページです。 型番327732に関する仕様情報を記載しております。
ロータリバンドソー用別売部品 定寸ストッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリバンドソー用別売部品 定寸ストッパ
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
ロータリバンドソー CB18FE
バンドソー替刃 木工仕上用
マンティス65A用のこ刃
バンドソー替刃 木工曲線切用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)SK-11レッキス工業SK-11
通常価格3,50031,502269,6161,6552,7001,966
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目5日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他関連商品ハンドソー用のこ刃バンドソーその他関連商品ハンドソー用のこ刃その他関連商品
適合機種CB 13FB、(CB 13FA)-----
よく一緒に購入される商品

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト