ツール用品技術窓口
電動ハンドグラインダー用のコレットチャック。【特長】・332812:コレットチャック(旧形)GP4用・...
詳細を確認
332812/932624の外観
トイシ軸把握径

333754の外観
トイシ軸把握径
電動ハンドグラインダー用のコレットチャック。
【特長】
・332812:コレットチャック(旧形)GP4用・LDU6用。
・333754:コレットチャックGP4SA・GP3V・GP5V用。
・932624:コレットチャック(旧形)GP4用・LDU6用。

HiKOKI(旧日立工機)
ディスクグラインダ G18SP

Panasonic
充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):9,486円~

マキタ
ディスクグラインダ 9539B
5通常価格(税別):9,668円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~