17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯のこ ロータリバンドソー別売部品【3個入り】

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:5日目

ロータリバンドソー用の帯のこ。【特長】・サイズ:周長900×幅12.5×厚さ0.5mm。【用途】・ロー...

詳細を確認

型番:

0033-8429
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

ロータリバンドソー別売部品 帯のこの仕様

帯のこの外観

帯のこの外観

刃の山数/インチ

  • 0033-8428:14
  • 0033-8429:18

材質

  • ハイス

0033-8429の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
材質
ハイス
山数
18
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
900×12.5×0.5
トラスココード
779-5904
-
-

絞り込み条件

  • 山数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0033-8429

山数

トラスココード

最小発注数量
18
779-5904
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロータリバンドソー用の帯のこ。
【特長】
・サイズ:周長900×幅12.5×厚さ0.5mm。
【用途】
・ロータリバンドソーの部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯のこ ロータリバンドソー別売部品の型番0033-8429のページです。 型番0033-8429に関する仕様情報を記載しております。
帯のこ ロータリバンドソー別売部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯のこ ロータリバンドソー別売部品
ロータリバンドソー CB18FE
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
マンティス65A用のこ刃
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アサダレッキス工業アサダ
通常価格7,000269,61628,1646,1982,7001,554
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃バンドソーハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
材質ハイス-----
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)900×12.5×0.51840×12.5×0.65----

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング