17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

通常単価(税別)
17,55325,576
税込単価
19,30828,134
通常出荷日:9日目

チップ先端の突起形状により、穴あけ時の位置決めがしやすいドリルビット。【特長】・高効率穴あけ・側面チッ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ドリルビット(SDSmax シャンク)の外観

ドリルビット(SDSmax シャンク)の外観

寸法(mm)コードNo.適用機種[]内は旧形
DLl
10.53402000033-6450DH 38MS
12.53402000033-6451
12.73402000033-6452
14.53402000033-6453
163402000033-6454
5404000033-6455
183402000033-6456
5404000033-6457
193202000033-6458
5204000033-6459
223202000033-6460
5204000033-6461
253202000033-6462
5204000033-6463
283202000033-6464
5204000033-6465
323202000033-6466
5204000033-6467
385204000033-6468
405204000033-6469DH 40MEY
DH 40MC
DH 36DMA
[DH 40MA]
[DH 40MB]
[DH 40MRY]
[DH 40MR]

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • L(mm)

  • D寸法(mm)

  • l寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

L(mm)

D寸法

(mm)

l寸法

(mm)

適用機種()内は旧形

最小発注数量
520
45
400
DH 45ME、DH 45MEY、(DH 50MB)、(DH 50MRY)
1個
520
52
400
DH 52ME、DH 52MEY
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,553
( 19,308 )
9日目
25,576
( 28,134 )
9日目

詳細情報

基本情報

チップ先端の突起形状により、穴あけ時の位置決めがしやすいドリルビット。
【特長】
・高効率穴あけ
・側面チップを最適な傾斜角度で配置したことで、被削材への食い込みが良く高効率な穴あけが可能
・正確な穴あけサイズ
・チップ側面に段差を設けたことで、ビット摩耗状況と穴あけサイズの変化が分かりやすい
・位置決めが容易

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品
コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュマキタマキタマキタ
通常価格17,553-1,400288,00039,56641,22067,388
通常出荷日9日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ関連部品関連部品充電ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング