17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーチップソー 165mm×20mm(外径×穴径) 0032-5959

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーチップソー 165mm×20mm(外径×穴径)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0032-5959

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切断時の騒音が低く、切断精度も高いチップソー。
【特長】
・レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低くさらに切断精度も向上。
・低騒音。切断時の騒音が低く心地よい作業。
・低振動。切断時の振動が少なく、軽快な切れ味。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
チップソー:外径×穴径(mm)
165×20
鋸身厚(mm)
1.2
アサリ幅(mm)
1.8
刃数
60
適用機種( )内は旧形
C 6RSHC、(C 6RSB、C 6RSH)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト