17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ【5個入り】

通常単価(税別)
31,50228,162
税込単価
34,65230,978
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ【材質】ハイス(マトリックスII)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0031-8789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • CB18F3、CB18FA3(CB18F2、CB18FA2)
  • 帯のこ寸法(mm):1,840×12.5×0.65

規格表

ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ 規格表01

●は標準付属

0031-8789の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
材質
ハイス(マトリックスⅡ)
山数
14
帯のこNo.
6
適合機種
CB 18F3、CB 18FA3(CB 18F2、CB 18FA2)
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1840×12.5×0.65
トラスココード
-
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 山数

  • 帯のこNo.

  • 適合機種

  • 帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
0031-8789

材質

山数

帯のこNo.

適合機種

帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
ハイス(マトリックスⅡ)
14
6
CB 18F3、CB 18FA3(CB 18F2、CB 18FA2)
1840×12.5×0.65
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,50228,162
( 30,978 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
【材質】ハイス(マトリックスII)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこの型番0031-8789のページです。 型番0031-8789に関する仕様情報を記載しております。
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
ロータリバンドソー CB18FE
マンティス65A用のこ刃
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)レッキス工業アサダアサダアサダ
通常価格31,502269,6162,7006,1981,5543,176
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃バンドソーハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
よく一緒に購入される商品

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング