ツール用品技術窓口

確定しました

セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)【5個入り】

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:1日目

軟鋼材用・ステンレス用のセーバソーブレード。【特長】・0095-8186/バイメタルブレード:折れにく...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

0095-8186
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

0095-8186の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼 / ステンレス
全長(mm)
95
有効刃長(mm)
29
厚み(mm)
0.9
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
-
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
-
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
-
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
-
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
曲線切り5以下
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
曲線切り3.5以下
非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm)
-
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
-
合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm)
-
合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm)
-

商品情報

製品仕様

0095-9800の外観

0095-9800の外観

0095-9799の外観

0095-9799の外観

0095-8186の外観

0095-8186の外観

ブレードNo.用途山数/
インチ
刃先材質寸法(mm)コードNo.木材ALC鉄材非鉄金属合成樹脂
全長刃厚ステンレス材軟鋼材アルミ・黄銅・銅塩ビなど
管材板材管材板材管材板材
厚さ厚さ外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
No.96ステンレス薄物用18ハイスSKH591200.90095-9800--40以下2.5以下2.5以下40以下2.5

6
2.5~195

20
40以下2.2

5
10~60
No.95ステンレス薄物用18ハイスSKH591950.90095-9799--115以下2.5以下2.5以下115以下2.5

6
2.5~195

20
115以下2.2~1510~60
No.6軟鋼材曲線切り用24マトリックスII(SKH56)950.90095-8186-------曲線切り3.5以下曲線切り5以下---

単位:mm
刃先材質/マトリックスII:ステンレス切断に最適。

注意・禁止事項

  • ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
  • CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm(No.6)のブレードはご使用になれません。
  • 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90(直径90mm)以下です。
  • CR10DLは、全長150mm以下のブレードをご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
0095-8186

山数

用途

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

鉄材/軟鋼材/管材/外径

(mm)

鉄材/軟鋼材/管材/厚さ

(mm)

鉄材/ステンレス材/管材/外径

(mm)

鉄材/ステンレス材/管材/厚さ

(mm)

鉄材/ステンレス材/板材/厚さ

(mm)

鉄材/軟鋼材/板材/厚さ

(mm)

非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ

(mm)

合成樹脂/塩ビなど/管材/外径

(mm)

合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ

(mm)

合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ

(mm)

最小発注数量
24
鉄鋼 / ステンレス
95
29
-
-
-
-
曲線切り5以下
曲線切り3.5以下
-
-
-
-
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

軟鋼材用・ステンレス用のセーバソーブレード。
【特長】
・0095-8186/バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
【用途】
・0095-8186:軟鋼材、曲線切り用。
・0095-9799:ステンレス、薄物用。
・0095-9800:ステンレス、薄物用。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)の型番0095-8186のページです。 型番0095-8186に関する仕様情報を記載しております。
セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)
セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入り
多種材切断用 万能刃 ARS
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード木工用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)バーコモトユキ河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格3,1408,8553,842 -1,6351,7001,289
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜2日目在庫品1日目1日目
刃先材質バイメタルバイメタルハイスバイメタルバイメタルハイスバイメタルハイスSK(合金鋼)
厚み(mm)0.90.90.90.60.60.9

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト