17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)【10個入り】

通常単価(税別)
2,845
税込単価
3,130
通常出荷日:1日目

ディスクグラインダ用切断トイシ・スーパークロスネット。【特長】・0030-8260:耐久性重視丸パイプ...

詳細を確認

型番:

0032-1603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

0032-1603:切断トイシ(金属用)(薄形)の外観(種類:1)

0032-1603:切断トイシ(金属用)(薄形)の外観(種類:1)

0030-9381:切断トイシ(金属用)(耐久性重視)の外観(種類:2)

0030-9381:切断トイシ(金属用)(耐久性重視)の外観(種類:2)

切断トイシ(金属用)の外観(種類:3)

切断トイシ(金属用)の外観(種類:3)

種類寸法(mm)粒度他コードNo.適用機種
外径厚さ穴径
11051.315A36TBF0032-1603100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
1251.522A36TBF0032-2326125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ
21052.515A36TBF0030-9381100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
1252.522A36TBF0030-9382125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ
1502.522A36TBF0031-5892150mmディスクグラインダ
31002.215A46SBF0095-9750100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ

0032-1603の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
その他
適用機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
粒度他
A36TBF
種類
切断トイシ(金属用)(薄形)
トラスココード
-
トイシ外径(mm)
105
トイシ厚さ(mm)
1.3
トイシ穴径(mm)
15
-
-

絞り込み条件

  • 適用機種

  • 粒度他

  • 種類

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0032-1603

適用機種

粒度他

種類

トラスココード

トイシ外径

(mm)

トイシ厚さ

(mm)

トイシ穴径

(mm)

最小発注数量
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
A36TBF
切断トイシ(金属用)(薄形)
-
105
1.3
15
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,845
( 3,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダ用切断トイシ・スーパークロスネット。
【特長】
・0030-8260:耐久性重視丸パイプ等各種軟鋼材およびステンレスの切断に。
・0030-9381:耐久性重視丸パイプ等各種軟鋼材およびステンレスの切断に。
・0030-9382:耐久性重視丸パイプ等各種軟鋼材およびステンレスの切断に。
・0031-5892:耐久性重視丸パイプ等各種軟鋼材およびステンレスの切断に。
・0032-1603:薄形バリが少なくステンレスの切断に最適。
・0032-2326:薄形バリが少なくステンレスの切断に最適。
・0095-9750:小径丸棒、薄鉄板等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)の型番0032-1603のページです。 型番0032-1603に関する仕様情報を記載しております。
切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)
インサイドカッター用オプション部品
クリーン太くん*切断用*兼用
クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
雷神用 58mm用 切断用保護カバー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ハウスビーエム三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業ボッシュニューレジストン
通常価格2,8456,696 -6,8807,2812,2005,113
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類その他その他その他その他切断砥石用保護カバー保護カバー
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト