17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断トイシ(高速切断機別売部品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切断トイシ(高速切断機別売部品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0023-3003

2018年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高速切断機用の切断トイシ。
【特長】
・0033-0125:特に軽天材の切断に最適。一般鋼材もマルチに切断。クロス(補強)入り。
・0033-0126:特に軽天材の切断に最適。一般鋼材もマルチに切断。クロス(補強)入り。
・0033-1292:ステンレス・金属の切断に最適。クロス(補強)入り。
・0033-1293:ステンレス・金属の切断に最適。クロス(補強)入り。
・0094-9090:クロス(補強)入り。
【用途】
・高速切断機の別売部品。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
-
外径(mm)
405
厚さ(mm)
3.0
穴径(mm)
25.4
最高使用周速度(m/s)
72
主な用途
-
適用機種
CC 16、CC 16SB

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト