ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チタン合金ソケットセット18ヶ組

通常単価(税別)
490,286333,737
税込単価
539,315367,111
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・五角駆動 通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高...

詳細を確認

型番:

TI4261M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TI4261Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
単品・セット区分
セット品
ハンドル内容
ラチェットハンドル1本スピンナハンドル1本エクステンションバー2本ユニバーサルジョイント1ヶ
JANコード
4991644239085
トラスココード
853-1540
仕様
TI4400M 6角ソケット8、 10、 11、 12、 13、 14、 17、19、 21、 22、 24、 26、 27
質量(g)
4280.0
材質1
チタン合金
ソケット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
差込角
特殊五角形状
アクセサリ内容
TI4749J、TI4760-125、TI4760-250、TI4768J-380、TI4770

型番リスト

表示件数
型番
TI4261M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490,286333,737
( 367,111 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・五角駆動 通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高い強度をお届します。
・軽量 従来の作業工具で使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で作業性、安全性が共に向上致します。
・耐食性 耐食性に優れており海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。
・非磁性 非磁性であるため強力磁場のある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金ソケットセット18ヶ組の型番TI4261Mのページです。 型番TI4261Mに関する仕様情報を記載しております。
チタン合金ソケットセット18ヶ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金ソケットセット18ヶ組
ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
“Z-EAL ソケットレンチ” ベーシックセット(6角タイプ)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格490,28634,01112,14461,31643,88017,892
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角特殊6角6角6角6角
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
ハンドル内容ラチェットハンドル1本スピンナハンドル1本エクステンションバー2本ユニバーサルジョイント1ヶラチェットハンドル(2753N)、エクステンションバー(2760-100:100mm)、スピンタイプハンドル(2769N-150)、ユニバーサルジョイント(2770)、T形スライドハンドル(2785)ラチェットハンドル(3725Z)、クイックスピンナー(3756Z)ラチェットハンドル(6749)、エクステンションバー(6760-200:200mm、6760-400:400mm)、スピンナハンドル(6768)、T形スライドハンドル(6785)ラチェットハンドル(3725Z)、クイックスピンナー(3756Z)、ユニバーサルジョイント(3771Z)、スピンナハンドル(3768Z-250)、エクステンションバー(3760Z-75:75mm、3760Z-125:125mm、3760Z-250:250mm)ラチェットハンドル(3725Z)、クイックスピンナー(3756Z)、ユニバーサルジョイント(3771Z)
JANコード499164423908549916442132834991644219261499164421577549916442190564991644219063

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング