17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDハンディライト LL-1~LL-5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LL-1

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高輝度チップタイプ、白色LED搭載のハンディライト。
【特長】
・高精度・省電力・長寿命なCREE社のLEDを使用。
・防水性能は防まつ仕様IPX4でアウトドアにも活躍。
・ポイント照射/ワイド照射の調節が可能な照射範囲コントロール機能付き。
・スイッチで照射強度の切り替えが可能。夜間の視認性を高めるフラッシュ機能付き。
・ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
【用途】
・夜の散歩や軽作業に最適(LL-1~2)。
・夜釣りや夜間作業に最適(LL-3~4)。

指定中の仕様・寸法情報

出力 (W)
1
商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
その他
電源
乾電池単3
明るさ(lm)
80
サイズ(mm)
28W×100H×28D
連続点灯時間(h)
(強)2、(弱)5
光源
高輝度白色LEDチップ(CREE製)
照射範囲コントロール
ポイント:約1.2m幅/ワイド:約3.3m幅(照射距離5m時)
JANコード
4907986764017
防水性能
防まつ形 IPX4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト